??
Seleção de modelos em CAD
K1460.1624
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1460 - Clamp cam brass
Bill of material
K1460.1624
BESTKIPP
Order No.
K1460.1624
A
width
32 mm
A1
width
32 mm
B
width
16 mm
D1
diameter
16 mm
D2
thread
M16 mm
F
Chamfer
1.0 mm
G
distance
24.0 mm
L1
Length
83 mm
L2
distance
64 mm
L3
height
30 mm
L4
height
40.0 mm
GEW
Approx. weight
0.4000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245469796
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions